Bockrollen / Serie BPXA-TPA / Lochplatte

Bockrollen / Serie BPXA-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 71 und 100 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPXA-TPA 50G
BPXA-TPA 50G-ELS
BPXA-TPA 50KFD
BPXA-TPA 50KFD-ELS
BPXA-TPA 75G
BPXA-TPA 75G-ELS
BPXA-TPA 75KFD
BPXA-TPA 75KFD-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

30.30 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525Gleitlager711385019silbergrauja50

35.05 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018Gleitlager711395019schwarzja30

36.80 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525Kugellager (C)711505019silbergraunein50

41.55 €

1 7 Arbeitstage 14680.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit10524Kugellager (C)711525019schwarznein30

36.13 €

1 7 Arbeitstage 14680.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit10524Gleitlager1002007525silbergrauja75

42.37 €

1 7 Arbeitstage 14680.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit10524Gleitlager1002067525schwarzja50

43.76 €

1 7 Arbeitstage 14680.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit10524Kugellager (C)1002527525silbergraunein75

50.00 €

1 7 Arbeitstage 164140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit12030Kugellager (C)1002587525schwarznein50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support