Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 318 mm
Verwendet werden die Apparate-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 318 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-RD 202R-FA-FS
Teilenummer
|
---|
B-RD 202R-FA-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 295 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Rollenlager | 235 | 3451 | 200 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 350 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Bockrollen / Serie B-RD / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-RD 202R-FA-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-RD 202R-FA-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-RD 100R-FS |
B-RD 100R-VLI |
B-RD 100R-VLI-FA |
B-RD 202R-FS |
B-RD 202R-VLI |
B-RD 202R-VLI-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 900 | 100 | 30 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
41.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 798 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
49.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 820 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
131.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 295 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Rollenlager | 235 | 3270 | 200 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 350 | ||
115.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 295 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Rollenlager | 235 | 2762 | 200 | 50 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 350 | ||
126.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 295 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 250 | 60 | Rollenlager | 235 | 2700 | 200 | 50 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 350 |