Apparate-Bockrollen / Serie BRXA-PO / Lochplatte mit Rückenloch

Apparate-Bockrollen / Serie BRXA-PO / Lochplatte mit Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 98 mm



Verwendet werden die Apparate-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 69 und 98 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRXA-PO 50G
BRXA-PO 76G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmerkmale Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

18.98 €

1 7 Arbeitstage Leitfähigkeit69845018

23.90 €

1 7 Arbeitstage -981347523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 98 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite B(mm) 25
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 75

Technischer Support