Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 355 mm
Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 355 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS-ALBS 200K-CO-FS
Teilenummer
|
---|
BS-ALBS 200K-CO-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | 215 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 50 | 245 | 4532 | 200 | 50 | 600 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | blau |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-ALBS / Lochplatte, die Teilenummer ist BS-ALBS 200K-CO-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS-ALBS 200K-CO-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BS-ALBS 150K-FS |
BS-ALBS 160K |
BS-ALBS 160K-CO |
BS-ALBS 200K-FS |
BS-ALBS 250K |
BS-ALBS 250K-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | 140 | 110 | 200 | 50 | 200 | 3568 | 150 | 50 | 500 | ||
189.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Aluminium | 140 | 110 | 200 | 50 | 205 | 2900 | 160 | 50 | 580 | ||
194.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | 750.01 oder mehr | Aluminium | 140 | 110 | 250 | 50 | 205 | 2858 | 160 | 50 | 580 | ||
318.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 260 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 200 | 50 | 245 | 4587 | 200 | 50 | 750 | ||
410.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 280 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 200 | 80 | 305 | 6450 | 250 | 50 | 850 | ||
514.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 330 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 250 | 60 | 305 | 8720 | 250 | 50 | 850 |