Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 630 mm
Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 145 und 630 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSD-GB 128K
Teilenummer
|
---|
BSD-GB 128K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 390 | Sonstige | 175 | 140 | 300 | 100 | 185 | 9390 | 125 | 60 | 1500 |
Loading...
Lastbereich(daN) | bis zu 35,00 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Doppel-Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | braun |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GB / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BSD-GB 128K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSD-GB 128K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSD-GB 100K |
BSD-GB 150K-35 |
BSD-GB 200K-35 |
BSD-GB 202K |
BSD-GB 250K |
BSD-GB 252K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 390 | Sonstige | 140 | 110 | 300 | 80 | 145 | 3770 | 100 | 40 | 810 | ||
539.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 530 | Sonstige | 175 | 140 | 400 | 100 | 215 | 9520 | 150 | 50 | 1400 | ||
577.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 630 | Sonstige | 175 | 140 | 500 | 150 | 260 | 12680 | 200 | 50 | 1800 | ||
996.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 160 | Technische Kunststoffe | 255 | 200 | 100 | 40 | 280 | 26222 | 200 | 80 | 2850 | ||
1,141.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | Technische Kunststoffe | 255 | 200 | 125 | 55 | 330 | 26400 | 250 | 60 | 2700 | ||
1,360.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 230 | Technische Kunststoffe | 255 | 200 | 150 | 55 | 330 | 33750 | 250 | 80 | 3700 |