Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 600 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 600 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSD-GSPO 200K

Teilenummer
BSD-GSPO 200K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

1,142.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung260bis zu 35,00Sonstige2552002005029017126200555400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Doppel-Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BSD-GSPO 200K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSD-GSPO 200K.

Produktvarianten

Teilenummer
BSD-GSPO 100K
BSD-GSPO 125K
BSD-GSPO 150K
BSD-GSPO 250K
BSD-GSPO 302K
BSD-GSPO 400K
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

406.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben125bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514080401604681100402250

748.27 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben185750.01 oder mehrSonstige2552001255020512236125553600

911.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben215bis zu 35,00Sonstige2552001505023013918150554500

2,887.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben280bis zu 35,00Sonstige4003002008038051980250659000

7,403.41 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben330bis zu 35,00Sonstige5004002506050010954030011018000

9,453.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben330bis zu 35,00Sonstige5004002508060013450040011020000

Technischer Support