Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 600 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 600 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSD-GSPO 125K
Teilenummer
|
---|
BSD-GSPO 125K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 185 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 255 | 200 | 125 | 50 | 205 | 12236 | 125 | 55 | 3600 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Doppel-Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-beige | Farbe Radkörper | natur-beige |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BSD-GSPO 125K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSD-GSPO 125K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSD-GSPO 100K |
BSD-GSPO 150K |
BSD-GSPO 200K |
BSD-GSPO 250K |
BSD-GSPO 302K |
BSD-GSPO 400K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 80 | 40 | 160 | 4681 | 100 | 40 | 2250 | ||
911.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 215 | bis zu 35,00 | Sonstige | 255 | 200 | 150 | 50 | 230 | 13918 | 150 | 55 | 4500 | ||
1,142.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 260 | bis zu 35,00 | Sonstige | 255 | 200 | 200 | 50 | 290 | 17126 | 200 | 55 | 5400 | ||
2,887.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 280 | bis zu 35,00 | Sonstige | 400 | 300 | 200 | 80 | 380 | 51980 | 250 | 65 | 9000 | ||
7,403.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 330 | bis zu 35,00 | Sonstige | 500 | 400 | 250 | 60 | 500 | 109540 | 300 | 110 | 18000 | ||
9,453.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 330 | bis zu 35,00 | Sonstige | 500 | 400 | 250 | 80 | 600 | 134500 | 400 | 110 | 20000 |