Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 185 - 530 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 185 und 530 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSD-GST 304K
Teilenummer
|
---|
BSD-GST 304K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,397.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 330 | bis zu 35,00 | 300 | 200 | 250 | 60 | 390 | 49530 | 300 | 100 | 4500 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Doppel-Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Laufbelag | grün | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GST / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BSD-GST 304K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSD-GST 304K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSD-GST 150K-35 |
BSD-GST 200K-35 |
BSD-GST 202K |
BSD-GST 250K |
BSD-GST 252K |
BSD-GST 404K-42 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 530 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 400 | 100 | 215 | 8740 | 150 | 50 | 1100 | ||
548.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 145 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 100 | 40 | 260 | 12150 | 200 | 50 | 1600 | ||
1,039.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 185 | bis zu 35,00 | 255 | 200 | 125 | 50 | 280 | 26000 | 200 | 80 | 2400 | ||
1,192.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | bis zu 35,00 | 255 | 200 | 150 | 50 | 330 | 25600 | 250 | 60 | 2400 | ||
1,200.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | bis zu 35,00 | 255 | 200 | 200 | 50 | 330 | 30000 | 250 | 80 | 2800 | ||
4,952.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 330 | bis zu 35,00 | 400 | 300 | 250 | 80 | 530 | 105400 | 400 | 100 | 6000 |