Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 630 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 630 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSD-GTH 127K
Teilenummer
|
---|
BSD-GTH 127K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 390 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 300 | 100 | 185 | 8120 | 125 | 50 | 1250 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Doppel-Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BSD-GTH 127K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSD-GTH 127K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSD-GTH 100K |
BSD-GTH 150K-35 |
BSD-GTH 200K-35 |
BSD-GTH 202K |
BSD-GTH 250K |
BSD-GTH 252K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 390 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 300 | 80 | 145 | 3740 | 100 | 40 | 810 | ||
467.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 450 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 360 | 75 | 215 | 9520 | 150 | 50 | 1400 | ||
505.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 530 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 400 | 100 | 260 | 12228 | 200 | 50 | 1800 | ||
912.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 630 | bis zu 35,00 | Sonstige | 255 | 200 | 500 | 150 | 280 | 26222 | 200 | 80 | 2850 | ||
1,016.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 220 | 750.01 oder mehr | Stahl | 255 | 200 | 160 | 50 | 330 | 26200 | 250 | 60 | 2700 | ||
1,243.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 220 | 750.01 oder mehr | Stahl | 255 | 200 | 160 | 50 | 330 | 34000 | 250 | 80 | 3700 |