Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-SPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSD-SPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 185 - 330 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 185 und 330 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSD-SPO 127K
BSD-SPO 150K-35
BSD-SPO 160K-35
BSD-SPO 200K-35
BSD-SPO 250K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

373.85 €

1 7 Arbeitstage 265bis zu 35,00175140200501855370125501350

366.48 €

1 7 Arbeitstage 275bis zu 35,00175140200802155870150501450

423.00 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00175140250602206161160501550

513.15 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00175140250802608125200502700

1,084.00 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.002552001605033017800250653600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support