Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 245 und 315 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSFE-GB 160K |
BSFE-GB 200K |
BSFE-GB 202K |
BSFE-GB 250K |
BSFE-GB 252K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 200 | 80 | 245 | 9410 | 160 | 50 | 800 | ||
398.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 60 | 265 | 10134 | 200 | 50 | 1000 | ||
732.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 250 | 80 | 275 | 16150 | 200 | 80 | 1600 | ||
811.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 160 | 50 | 315 | 17000 | 250 | 60 | 1500 | ||
1,298.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 265 | bis zu 35,00 | 200 | 160 | 200 | 50 | 315 | 25800 | 250 | 80 | 1800 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | braun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften