Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-GEV / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-GEV / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 355 - 710 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 355 und 710 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-GEV 302K
BS-GEV 400K
BS-GEV 520K
BS-GEV 620K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

612.89 €

1 7 Arbeitstage 1702001601255535518450300901080

849.16 €

1 7 Arbeitstage 2052001601505547025610400751200

1,791.19 €

1 23 Arbeitstage 20520016015055580501005201001830

4,069.14 €

1 23 Arbeitstage 205250270150807101530006202004540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) bis zu 35,00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper anthrazit
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support