Schwerlast-Bockrollen / Serie BSSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 675 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt 675 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSSD-GSPO 500K

Teilenummer
BSSD-GSPO 500K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18,254.02 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 205 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Stahl Plattenlänge L(mm) 500 Plattenbreite W(mm) 500
Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 675 Gewicht(g) 267000 Raddurchmesser(mm) 500
Radbreite(mm) 130 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 30000

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BSSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist BSSD-GSPO 500K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSSD-GSPO 500K.

Technischer Support