Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SPK / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SPK / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 157 - 305 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 157 und 305 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-SPK 100K
BS-SPK 125K
BS-SPK 150K
BS-SPK 200K
BS-SPK 201K
BS-SPK 250K
BS-SPK 251K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

130.74 €

1 5 Arbeitstage 157485.01 bis 750.0014011010046157420010046800

151.23 €

1 5 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0014011012546170490012546900

161.05 €

1 5 Arbeitstage 200750.01 oder mehr140110150462005689150461000

238.65 €

1 5 Arbeitstage 245bis zu 35,00140110200532459628200531500

551.75 €

1 5 Arbeitstage 245bis zu 35,001751402008024518900200803000

420.68 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,001751402506530518050250652500

659.93 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,002001602508030526200250803500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Metall Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB
Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 120 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support