Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SPKVS / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SPKVS / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 157 - 480 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 157 und 480 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-SPKVS 100K
BS-SPKVS 125K
BS-SPKVS 150K
BS-SPKVS 200K
BS-SPKVS 250K
BS-SPKVS 300K
BS-SPKVS 400K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

227.40 €

1 23 Arbeitstage 1401101574670100501200

255.05 €

1 7 Arbeitstage 1401101706300125501500

359.91 €

1 23 Arbeitstage 1401102009752150601750

815.80 €

1 23 Arbeitstage 17514024518970200602500

1,334.92 €

1 23 Arbeitstage 20016030534130250754000

2,769.75 €

1 23 Arbeitstage 25520038061040300906000

4,879.06 €

1 23 Arbeitstage 400300480123380400909000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 170 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl Werkstoff Metall
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 190–230 HB Farbe Laufbelag silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 120 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support