Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 305 - 618 mm
Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 305 und 618 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS-VLE 312K
Teilenummer
|
---|
BS-VLE 312K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 200 | 160 | 100 | 32 | 358 | 15230 | 306 | 105 | 700 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: schweres Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore A | Farbe Laufbelag | schwarz |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-VLE / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist BS-VLE 312K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS-VLE 312K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BS-VLE 257K |
BS-VLE 305K |
BS-VLE 307K |
BS-VLE 405K |
BS-VLE 410K |
BS-VLE 460K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 518 | bis zu 35,00 | Stahl | - | 175 | 140 | 455 | 120 | 305 | 10599 | 250 | 85 | 600 | ||
690.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 618 | bis zu 35,00 | Stahl | - | 200 | 160 | 525 | 140 | 358 | 14690 | 306 | 105 | 450 | ||
745.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 200 | 160 | 100 | 32 | 358 | 15725 | 306 | 105 | 700 | ||
862.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 200 | 160 | 100 | 32 | 473 | 21600 | 405 | 105 | 950 | ||
862.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 200 | 160 | 100 | 32 | 473 | 22300 | 405 | 105 | 950 | ||
1,195.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 200 | 160 | 100 | 32 | 518 | 30500 | 455 | 120 | 1415 |