Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 318 mm
BLICKLE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 102 und 318 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-V 80R-SG
Teilenummer
|
---|
B-V 80R-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 102 | 465 | 80 | 25 | grau | ja | ja | -25 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Stahl | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-V / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-V 80R-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-V 80R-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-V 100R-EL |
B-V 100R-EL-FA |
B-V 100R-FA |
B-V 100R-SG |
B-V 100R-SG-FA |
B-V 80R-SG-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 792 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
44.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 838 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
38.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 890 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
34.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 828 | 100 | 30 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
41.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 140 | 38 | Rollenlager | 125 | 854 | 100 | 30 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
33.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 102 | 492 | 80 | 25 | grau | ja | ja | -25 | 50 |