Hersteller-Teilenummer: B-V 100R
Marke: BLICKLE
Preis: 31.01 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Montage- Höhe H: 150 mm
Lastbereich: 80.01 bis 140.00 daN
Radmerkmale: Leitfähigkeit
Plattenlänge L: 100 mm
Plattenbreite W: 85 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-V 100R
Teilenummer
|
---|
B-V 100R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 862 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Stahl | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-V / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-V 100R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-V 100R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-V 100R-EL |
B-V 100R-EL-FA |
B-V 100R-FA |
B-V 100R-SG |
B-V 100R-SG-FA |
B-V 125R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 792 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
44.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 838 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
38.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 890 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
34.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 828 | 100 | 30 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
41.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 140 | 38 | Rollenlager | 125 | 854 | 100 | 30 | grau | ja | ja | -25 | 70 | ||
33.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 140 | 38 | Rollenlager | 150 | 1162 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 |