Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-VPP 80G
Teilenummer
|
---|
B-VPP 80G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 80 | 25 | Gleitlager | 102 | 339 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-VPP / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-VPP 80G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-VPP 80G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-VPP 100G-SG-FA |
B-VPP 100R |
B-VPP 100R-FA |
B-VPP 80G-FA |
B-VPP 80G-SG |
B-VPP 80G-SG-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | 125 | 600 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
22.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 592 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
30.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | 125 | 617 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
21.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | 100 | 85 | 60 | 35 | Gleitlager | 102 | 358 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
17.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | 102 | 351 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
23.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | 102 | 400 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 |