Bockrollen / Serie BX-PATH / Lochplatte

Bockrollen / Serie BX-PATH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BX-PATH 80G
BX-PATH 80KFD
BX-PATH 80KFD-ELS
BX-PATH 100G
BX-PATH 100KFD
BX-PATH 100KFD-ELS
BX-PATH 125G
BX-PATH 125KFD
BX-PATH 125KFD-ELS
BX-PATH 160G
BX-PATH 160KAD
BX-PATH 160KAD-ELS
BX-PATH 200G
BX-PATH 200KAD
BX-PATH 200KAD-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

46.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Wärmebeständigkeit1008520050Gleitlager1023508032ja-25150

52.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit100858032Kugellager (C)1023948032nein-20150

65.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-1008510037Kugellager (C)1024058032nein-20100

58.40 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516040Gleitlager12554510032ja-25200

66.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008516040Kugellager (C)12559710032nein-20200

82.38 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520040Kugellager (C)12561010032nein-20130

64.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520040Gleitlager15064012532ja-25250

71.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008520040Kugellager (C)15069512532nein-20250

92.83 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-100858032Kugellager (C)15071812532nein-20160

123.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-1401108032Gleitlager195122216040ja-25400

124.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032Kugellager (C)195134616040nein-20400

167.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit14011010030Kugellager (C)195136016040nein-20260

149.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Wärmebeständigkeit14011010038Gleitlager235148520040ja-25400

152.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Wärmebeständigkeit14011012540Kugellager (C)235162620040nein-20400

198.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Wärmebeständigkeit14011015050Kugellager (C)235163120040nein-20325

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support