Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 235 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BX-PO 100G
Teilenummer
|
---|
BX-PO 100G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | 125 | 529 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | -25 | 250 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 70 Shore D | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BX-PO / Lochplatte, die Teilenummer ist BX-PO 100G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BX-PO 100G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BX-PO 100G-ELS |
BX-PO 100KAD |
BX-PO 100XR |
BX-PO 125G |
BX-PO 125G-ELS |
BX-PO 125KAD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | 125 | 548 | 100 | 37 | grau | grau | ja | -25 | 250 | ||
64.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Kugellager (C) | 125 | 563 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | nein | -20 | 250 | ||
64.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Rollenlager | 125 | 562 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | -25 | 250 | ||
63.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | 150 | 640 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | ja | -25 | 250 | ||
82.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Gleitlager | 150 | 672 | 125 | 40 | grau | grau | ja | -25 | 250 | ||
72.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 195 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | 150 | 660 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | nein | -20 | 250 |