Bockrollen / Serie BX-POH / Lochplatte

Bockrollen / Serie BX-POH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BX-POH 81G
BX-POH 100G
BX-POH 125G
BX-POH 150G
BX-POH 150HXK
BX-POH 200G
BX-POH 200HXK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

50.90 €

1 23 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00100858032Gleitlager1023428032150

60.95 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510030Gleitlager12555410030240

71.03 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Gleitlager15074212540250

137.04 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0014011015050Gleitlager190144215050400

194.18 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0014011015050Kugellager190164815050400

186.34 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050Gleitlager235193420050400

252.03 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.0014011020050Kugellager235214920050400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich ja Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag natur Farbe Radkörper natur
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 170 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support