Bockrollen / Serie BX-POHI / Lochplatte

Bockrollen / Serie BX-POHI / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BX-POHI 81G
BX-POHI 100G
BX-POHI 125G
BX-POHI 150G
BX-POHI 150HXK
BX-POHI 200G
BX-POHI 200HXK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

55.22 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager1023628032150

69.22 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit1008510040Gleitlager12558510030250

83.33 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit1008512540Gleitlager15080212540300

164.37 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Wärmebeständigkeit14011012540Gleitlager190140615050400

218.30 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010035Kugellager190164815050400

219.53 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010035Gleitlager235207120050400

276.75 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00-14011010035Kugellager235240020050400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich ja
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 250
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support