Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BX-TPA 200G
Teilenummer
|
---|
BX-TPA 200G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 100 | 30 | Gleitlager | 235 | 1367 | 200 | 40 | silbergrau | ja | 250 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BX-TPA / Lochplatte, die Teilenummer ist BX-TPA 200G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BX-TPA 200G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BX-TPA 102KFD-ELS |
BX-TPA 127G |
BX-TPA 127G-ELS |
BX-TPA 200G-ELS |
BX-TPA 200XR |
BX-TPA 80G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 570 | 100 | 32 | schwarz | nein | 70 | ||
57.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | Gleitlager | 150 | 584 | 125 | 32 | silbergrau | ja | 125 | ||
66.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 200 | 40 | Gleitlager | 150 | 610 | 125 | 32 | schwarz | ja | 80 | ||
171.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 100 | 30 | Gleitlager | 235 | 1419 | 200 | 40 | schwarz | ja | 160 | ||
155.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | 235 | 1455 | 200 | 40 | silbergrau | ja | 250 | ||
42.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | 102 | 322 | 80 | 32 | silbergrau | ja | 100 |