Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BX-VPP 125XR-SG
Teilenummer
|
---|
BX-VPP 125XR-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | 150 | 878 | 125 | 38 | 100 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie BX-VPP / Lochplatte, die Teilenummer ist BX-VPP 125XR-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BX-VPP 125XR-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BX-VPP 100G-SG |
BX-VPP 100XR-SG |
BX-VPP 125G-SG |
BX-VPP 150G-1-SG |
BX-VPP 150G-SG |
BX-VPP 150XR-1-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 190 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 150 | 40 | Gleitlager | 125 | 586 | 100 | 30 | 70 | ||
61.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | 125 | 619 | 100 | 30 | 70 | ||
61.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | 150 | 828 | 125 | 38 | 100 | ||
202.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 195 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | 190 | 1546 | 150 | 40 | 135 | ||
110.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | 190 | 1399 | 150 | 40 | 135 | ||
212.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | 190 | 1640 | 150 | 40 | 135 |