Heberollen / Serie HRLK-ALST / Lochplatte / ortsfester Betätigungshebel

Heberollen / Serie HRLK-ALST / Lochplatte / ortsfester Betätigungshebel

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 140 mm



BLICKLE hat diese Heberollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Zwischen 120 und 140 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRLK-ALST 82K
HRLK-ALST 100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)

221.12 €

1 5 Arbeitstage 12080120231280

221.79 €

1 5 Arbeitstage 1401001402504100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00 Radwerkstoff Aluminium
Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85 Radbreite B(mm) 40
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Heberolle Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 230

Technischer Support