Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 140 mm
Mit den Heberollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 108 und 140 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HRLK-PO 82G-HN
Teilenummer
|
---|
HRLK-PO 82G-HN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 117 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Gleitlager | 117 | 1856 | 80 | 37 | -25 | 230 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 100 | Plattenbreite W(mm) | 85 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Heberolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß |
Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen / Serie HRLK-PO / Lochplatte, die Teilenummer ist HRLK-PO 82G-HN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRLK-PO 82G-HN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HRLK-PO 100G-VS |
HRLK-PO 100KA |
HRLK-PO 75G |
HRLK-PO 80G-F |
HRLK-PO 82G |
HRLK-PO 82G-VS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 128 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 37 | Gleitlager | 128 | 1068 | 100 | 37 | -25 | 280 | ||
185.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | Aluminium | 125 | 40 | Kugellager (C) | 140 | 2204 | 100 | 37 | -20 | 230 | ||
175.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 118 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 75 | 32 | Gleitlager | 118 | 1981 | 75 | 32 | -25 | 200 | ||
248.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 117 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 32 | Gleitlager | 117 | 1464 | 80 | 32 | -25 | 150 | ||
177.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 120 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Gleitlager | 120 | 2090 | 80 | 37 | -25 | 230 | ||
144.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 108 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 80 | 37 | Gleitlager | 108 | 984 | 80 | 37 | -25 | 230 |