Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 117 - 120 mm
BLICKLE hat diese Heberollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Zwischen 117 und 120 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HRLK-SPO 80K
Teilenummer
|
---|
HRLK-SPO 80K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 80 | 37 | Kugellager | 120 | 2224 | 80 | 37 | -20 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 220.01 bis 320.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 100 | Plattenbreite W(mm) | 85 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Heberolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß |
Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen / Serie HRLK-SPO / Lochplatte, die Teilenummer ist HRLK-SPO 80K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRLK-SPO 80K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HRLK-SPO 75G |
HRLK-SPO 75K |
HRLK-SPO 80G-HN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 118 | 75 | 32 | Gleitlager | 118 | 2112 | 75 | 32 | -25 | 300 | ||
191.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 118 | 75 | 32 | Kugellager | 118 | 2196 | 75 | 32 | -20 | 300 | ||
312.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 117 | 80 | 37 | Gleitlager | 117 | 1888 | 80 | 37 | -25 | 250 |