Heberollen / Serie HRLSD-GTH / Lochplatte

Heberollen / Serie HRLSD-GTH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 mm



Verwendet werden die Heberollen von BLICKLE für den Transport von Objekten. 170 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRLSD-GTH 127K

Teilenummer
HRLSD-GTH 127K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

906.38 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 150 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 175 Plattenbreite W(mm) 140
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Heberolle
Gesamthöhe(mm) 170 Gewicht(g) 14728 Raddurchmesser(mm) 125
Radbreite(mm) 50 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 1300

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen / Serie HRLSD-GTH / Lochplatte, die Teilenummer ist HRLSD-GTH 127K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRLSD-GTH 127K.

Technischer Support