Heberollen / Serie HRLSD-SPO / Lochplatte

Heberollen / Serie HRLSD-SPO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 mm



Verwendet werden die Heberollen von BLICKLE für den Transport von Objekten. 170 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRLSD-SPO 125K

Teilenummer
HRLSD-SPO 125K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

775.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 190 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 175 Plattenbreite W(mm) 140
Rollen-Ø D(mm) 150 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Heberolle
Gesamthöhe(mm) 170 Gewicht(g) 11830 Raddurchmesser(mm) 125
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 1300

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen / Serie HRLSD-SPO / Lochplatte, die Teilenummer ist HRLSD-SPO 125K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRLSD-SPO 125K.

Technischer Support