Heberollen / Serie HRSP-GSPO / Lochplatte (Teilenummern)

Heberollen / Serie HRSP-GSPO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 mm



Mit den Heberollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 130 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRSP-GSPO 90G

Teilenummer
HRSP-GSPO 90G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

245.47 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 190 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 100
Rollen-Ø D(mm) 150 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Heberolle Gesamthöhe(mm) 130
Gewicht(g) 3560 Raddurchmesser(mm) 90 Radbreite(mm) 55
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore D
Farbe Laufbelag natur-beige hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen / Serie HRSP-GSPO / Lochplatte, die Teilenummer ist HRSP-GSPO 90G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRSP-GSPO 90G.

Technischer Support