Heberollen / Serie HRSP-POA / Lochplatte (Teilenummern)

Heberollen / Serie HRSP-POA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 122 mm



BLICKLE hat diese Heberollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 122 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRSP-POA 72G

Teilenummer
HRSP-POA 72G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.10 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 195 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 95 Plattenbreite W(mm) 95
Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Heberolle Gesamthöhe(mm) 122
Gewicht(g) 1872 Raddurchmesser(mm) 72 Radbreite(mm) 32
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen / Serie HRSP-POA / Lochplatte, die Teilenummer ist HRSP-POA 72G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRSP-POA 72G.

Technischer Support