Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 295 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-ALB 200K-FI
Teilenummer
|
---|
L-ALB 200K-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3432 | 200 | 50 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | braun |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-ALB / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-ALB 200K-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-ALB 200K-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-ALB 101K-FS |
L-ALB 101K-ST |
L-ALB 101K-ST-FS |
L-ALB 200K-FI-FS |
L-ALB 200K-FS |
L-ALB 200K-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle | 125 | 1163 | 100 | 40 | 250 | ||
131.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1175 | 100 | 40 | 250 | ||
167.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1354 | 100 | 40 | 250 | ||
278.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 4130 | 200 | 50 | 400 | ||
234.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle | 235 | 3644 | 200 | 50 | 400 | ||
223.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 140 | 110 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3575 | 200 | 50 | 400 |