Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 295 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-ALEV 160K-FI-SG-FS
Teilenummer
|
---|
L-ALEV 160K-FI-SG-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 3630 | 160 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-ALEV / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-ALEV 160K-FI-SG-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-ALEV 160K-FI-SG-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-ALEV 100K-FI |
L-ALEV 100K-FI-EL |
L-ALEV 100K-FI-EL-FS |
L-ALEV 160K-FS |
L-ALEV 160K-SG |
L-ALEV 160K-SG-AS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1096 | 100 | 40 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
80.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1104 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
117.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1299 | 100 | 40 | 71 Shore A | schwarz | nein | nein | 200 | ||
151.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 195 | 3247 | 160 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 400 | ||
118.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 195 | 2641 | 160 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 400 | ||
130.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 195 | 2654 | 160 | 50 | 65 Shore A | grau | ja | ja | 350 |