Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-ALST 125K-FI-AS-FS
Teilenummer
|
---|
L-ALST 125K-FI-AS-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1603 | 125 | 40 | dunkelgrau | 250 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-ALST / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-ALST 125K-FI-AS-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-ALST 125K-FI-AS-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-ALST 100K-FI |
L-ALST 100K-FI-AS |
L-ALST 100K-FI-AS-FS |
L-ALST 125K-FI-FS |
L-ALST 125K-FS |
L-ALST 125K-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1120 | 100 | 40 | grün | 250 | ||
115.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1122 | 100 | 40 | dunkelgrau | 250 | ||
151.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1330 | 100 | 40 | dunkelgrau | 250 | ||
146.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1608 | 125 | 40 | grün | 250 | ||
128.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle | 150 | 1459 | 125 | 40 | grün | 250 | ||
119.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1381 | 125 | 40 | grün | 250 |