Lenkrollen / Serie LDA-PATH / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LDA-PATH / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 101 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 71 und 101 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LDA-PATH 50G
LDA-PATH 50G-FI
LDA-PATH 50KF
LDA-PATH 50KF-ELS
LDA-PATH 50KF-FI
LDA-PATH 50KF-FI-ELS
LDA-PATH 75G
LDA-PATH 75G-FI
LDA-PATH 75KF
LDA-PATH 75KF-ELS
LDA-PATH 75KF-FI
LDA-PATH 75KF-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

15.18 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit5019Gleitlager712565019-2580

19.49 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5019Gleitlager713055019-2580

23.45 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit5019Kugellager (C)712765019-2080

36.30 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)712835019-2080

27.75 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit5019Kugellager (C)713255019-2080

40.60 €

1 7 Arbeitstage 10180.01 bis 140.00-7525Kugellager (C)713315019-2080

31.31 €

1 7 Arbeitstage 10180.01 bis 140.00Leitfähigkeit7525Gleitlager1015267525-25100

38.05 €

1 7 Arbeitstage 10180.01 bis 140.00-7525Gleitlager1015947525-25100

39.19 €

1 7 Arbeitstage 10180.01 bis 140.00Leitfähigkeit7525Kugellager (C)1016227525-20100

65.54 €

1 7 Arbeitstage 10180.01 bis 140.00-7525Kugellager (C)1016397525-20100

45.91 €

1 7 Arbeitstage 10180.01 bis 140.00Leitfähigkeit7525Kugellager (C)1016917525-20100

72.26 €

1 7 Arbeitstage 10180.01 bis 140.00-7525Kugellager (C)1017107525-20100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 60
Plattenbreite W(mm) 60 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support