• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / Serie LD-POA / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LD-POA / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 56 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 56 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LD-POA 52G

Teilenummer
LD-POA 52G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.07 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 195 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Leitfähigkeit Rollen-Ø D(mm) 160
Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Lenkrolle Gesamthöhe(mm) 56
Gewicht(g) 378 Raddurchmesser(mm) 50 Radbreite(mm) 29
autoklaventauglich nein Befestigungsart Gewindestift Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 210
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 210

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LD-POA / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LD-POA 52G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LD-POA 52G.

Technischer Support