Lenkrollen / Serie LD-POEV / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LD-POEV / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 65 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 65 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LD-POEV 60KF

Teilenummer
LD-POEV 60KF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.58 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 195 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 40
Lagermodell Kugellager (CC) Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle Gesamthöhe(mm) 65 Gewicht(g) 577
Raddurchmesser(mm) 60 Radbreite(mm) 34 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Gewindestift Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 240 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 240

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LD-POEV / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LD-POEV 60KF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LD-POEV 60KF.

Technischer Support