• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / Serie LE-POES / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LE-POES / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-POES 100KF-FI-SG
LE-POES 100KF-SG
LE-POES 125KA-FI-SG
LE-POES 125KA-SG
LE-POES 150KA-FI-SG
LE-POES 150KA-SG
LE-POES 150KA-ST-SG
LE-POES 160KA-CS11-SG
LE-POES 160KA-FI-SG
LE-POES 160KA-SG
LE-POES 160KA-ST-SG
LE-POES 200KA-CS11-SG
LE-POES 200KA-FI-SG
LE-POES 200KA-SG
LE-POES 200KA-ST-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

59.25 €

1 7 Arbeitstage 10085Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12585210040150

42.00 €

1 7 Arbeitstage 10085Kugellager (C)Lenkrolle12572410040150

69.38 €

1 7 Arbeitstage 10085Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15099612540150

52.21 €

1 7 Arbeitstage 10085Kugellager (C)Lenkrolle15086212540150

138.00 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller190240315050280

105.44 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle190197515050280

129.80 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller190228615050280

153.07 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195237016050300

141.42 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195250716050300

108.83 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle195209216050300

133.20 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195238316050300

179.48 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235276320050300

171.90 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235298620050300

135.25 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle235247820050300

159.60 €

1 23 Arbeitstage 140110Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235278620050300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 32
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 55 Shore A Farbe Laufbelag grau
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support