Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 80 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LE-POEV 80R-FI
Teilenummer
|
---|
LE-POEV 80R-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 669 | 80 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 140 | - |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LE-POEV / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LE-POEV 80R-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-POEV 80R-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LE-POEV 100G-FI-FA |
LE-POEV 100G-FI-SB |
LE-POEV 100G-FI-SB-FA |
LE-POEV 80R-FI-FA |
LE-POEV 80R-FI-SB |
LE-POEV 80R-FI-SB-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 830 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 150 | - | ||
44.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 737 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 150 | - | ||
52.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 741 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 150 | - | ||
47.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 102 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 680 | 80 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 140 | - | ||
42.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 102 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 650 | 80 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 140 | - | ||
49.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 102 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 680 | 80 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 140 | - |