Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 80 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LE-PP 200K-FI-EL
Teilenummer
|
---|
LE-PP 200K-FI-EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2521 | 200 | 50 | nein | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 60 Shore D | Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LE-PP / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LE-PP 200K-FI-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-PP 200K-FI-EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LE-PP 100G-FI-FA |
LE-PP 100KA |
LE-PP 100KA-EL |
LE-PP 200K-FI-EL-FA |
LE-PP 200K-FI-FA |
LE-PP 200K-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 759 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
29.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 597 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
35.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 603 | 100 | 37 | nein | 150 | ||
140.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2964 | 200 | 50 | nein | 300 | ||
123.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2914 | 200 | 50 | ja | 300 | ||
109.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2294 | 200 | 50 | ja | 300 |