Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LER-PATH 80G-FI
Teilenummer
|
---|
LER-PATH 80G-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 70 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 587 | 80 | 32 | -25 | 150 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LER-PATH / Stahlblech / Rückenloch, die Teilenummer ist LER-PATH 80G-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LER-PATH 80G-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LER-PATH 100KF-ELS |
LER-PATH 100KF-FI |
LER-PATH 100KF-FI-ELS |
LER-PATH 80KF |
LER-PATH 80KF-ELS |
LER-PATH 80KF-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 624 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
53.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 734 | 100 | 32 | -20 | 150 | ||
69.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 745 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
33.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 540 | 80 | 32 | -20 | 150 | ||
46.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 527 | 80 | 32 | -20 | 100 | ||
46.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 631 | 80 | 32 | -20 | 150 |