Apparate-Lenkrollen / Serie LER-POES / Stahlblech / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LER-POES / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 150 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 150 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LER-POES 100KF-FI-SG
LER-POES 100KF-SG
LER-POES 125KA-FI-SG
LER-POES 125KA-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)

71.39 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller125812100

48.58 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle125696100

83.99 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller150964125

59.15 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle150821125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 70 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager (C) Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 55 Shore A Farbe Laufbelag grau
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 150

Technischer Support