Apparate-Lenkrollen / Serie LER-POEV / Stahlblech / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LER-POEV / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 80 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LER-POEV 60KF
LER-POEV 60KF-RA
LER-POEV 60KF-RA-SG
LER-POEV 60KF-SG
LER-POEV 80G
LER-POEV 80G-FA
LER-POEV 80G-FI
LER-POEV 80G-FI-FA
LER-POEV 80G-FI-SB
LER-POEV 80G-FI-SB-FA
LER-POEV 80G-FI-SG
LER-POEV 80G-FI-SG-FA
LER-POEV 80G-SB
LER-POEV 80G-SB-FA
LER-POEV 80G-SG
LER-POEV 80G-SG-FA
LER-POEV 80KF
LER-POEV 80KF-FI
LER-POEV 80KF-FI-SB
LER-POEV 80KF-FI-SG
LER-POEV 80KF-SB
LER-POEV 80KF-SG
LER-POEV 80R
LER-POEV 80R-FA
LER-POEV 80R-FI
LER-POEV 80R-FI-FA
LER-POEV 80R-FI-SB
LER-POEV 80R-FI-SB-FA
LER-POEV 80R-FI-SG
LER-POEV 80R-FI-SG-FA
LER-POEV 80R-SB
LER-POEV 80R-SB-FA
LER-POEV 80R-SG
LER-POEV 80R-SG-FA
LER-POEV 80XKF-FI-SG
LER-POEV 80XKF-SG
LER-POEV 80XR
LER-POEV 80XR-FA
LER-POEV 80XR-FI
LER-POEV 80XR-FI-FA
LER-POEV 80XR-FI-SB
LER-POEV 80XR-FI-SB-FA
LER-POEV 80XR-FI-SG
LER-POEV 80XR-FI-SG-FA
LER-POEV 80XR-SB
LER-POEV 80XR-SB-FA
LER-POEV 80XR-SG
LER-POEV 80XR-SG-FA
LER-POEV 100G
LER-POEV 100G-FA
LER-POEV 100G-FI
LER-POEV 100G-FI-FA
LER-POEV 100G-FI-SB
LER-POEV 100G-FI-SB-FA
LER-POEV 100G-FI-SG
LER-POEV 100G-FI-SG-FA
LER-POEV 100G-SB
LER-POEV 100G-SB-FA
LER-POEV 100G-SG
LER-POEV 100G-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

43.91 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (CC)Lenkrolle8086034schwarzneinnein-20120120

52.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller805636034schwarzneinnein-20120120

53.42 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller805466034graujaja-20120120

44.71 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (CC)Lenkrolle804666034graujaja-20120120

33.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle1024888032schwarzneinnein-25140-

40.32 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle1025488032schwarzneinnein-25140-

46.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025948032schwarzneinnein-25140-

53.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026128032schwarzneinnein-25140-

48.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025948032blaujaja-25140-

54.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026128032blaujaja-25140-

47.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025918032graujaja-25140-

53.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026118032graujaja-25140-

35.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle1025308032blaujaja-25140-

42.11 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle1025488032blaujaja-25140-

34.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle1024858032graujaja-25140-

41.12 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032GleitlagerLenkrolle1025478032graujaja-25140-

42.80 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (C)Lenkrolle1025308032schwarzneinnein-20140-

55.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026298032schwarzneinnein-20140-

57.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026368032blaujaja-20140-

56.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026368032graujaja-20140-

44.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (C)Lenkrolle1025288032blaujaja-20140-

43.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (C)Lenkrolle1025288032graujaja-20140-

38.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032RollenlagerLenkrolle1025308032schwarzneinnein-25140-

44.58 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032RollenlagerLenkrolle1025108032schwarzneinnein-25140-

50.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026238032schwarzneinnein-25140-

57.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026418032schwarzneinnein-25140-

52.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026288032blaujaja-25140-

59.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026418032blaujaja-25140-

51.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026268032graujaja-25140-

58.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026388032graujaja-25140-

39.81 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010037RollenlagerLenkrolle1025208032blaujaja-25140-

46.39 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010037RollenlagerLenkrolle1025338032blaujaja-25140-

38.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010037RollenlagerLenkrolle1025208032graujaja-25140-

45.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7010037RollenlagerLenkrolle1025298032graujaja-25140-

73.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202320.01 bis 485.00AluminiumLeitfähigkeit7016050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026278032graujaja-20140-

60.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7010037Kugellager (C)Lenkrolle1025288032graujaja-20140-

41.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--10037RollenlagerLenkrolle1025318032schwarzneinnein-25140-

48.31 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--10037RollenlagerLenkrolle1025498032schwarzneinnein-25140-

54.53 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit-10037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026248032schwarzneinnein-25140-

61.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit-10037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026428032schwarzneinnein-25140-

56.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--10037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026248032blaujaja-25140-

62.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--10037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026428032blaujaja-25140-

55.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--10037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026238032graujaja-25140-

61.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--10037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026418032graujaja-25140-

43.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--10037RollenlagerLenkrolle1025318032blaujaja-25140-

50.12 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--12540RollenlagerLenkrolle1025498032blaujaja-25140-

42.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--12540RollenlagerLenkrolle1025308032graujaja-25140-

49.11 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--12540RollenlagerLenkrolle1025488032graujaja-25140-

38.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle12557810032schwarzneinnein-25150-

45.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle12566610032schwarzneinnein-25150-

51.66 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575110032schwarzneinnein-25150-

59.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12578810032schwarzneinnein-25150-

54.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12570110032blaujaja-25150-

62.14 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12580010032blaujaja-25150-

53.26 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12569810032graujaja-25150-

60.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12579310032graujaja-25150-

40.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle12558110032blaujaja-25150-

48.52 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle12566610032blaujaja-25150-

39.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle12562410032graujaja-25150-

47.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7010032GleitlagerLenkrolle12567110032graujaja-25150-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 65 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support