Apparate-Lenkrollen / Serie LER-TPA / Stahlblech / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LER-TPA / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LER-TPA 80G
LER-TPA 80G-ELS
LER-TPA 80G-FI
LER-TPA 80G-FI-ELS
LER-TPA 80KF
LER-TPA 80KF-ELS
LER-TPA 80KF-FI
LER-TPA 80KF-FI-ELS
LER-TPA 80KFD
LER-TPA 80KFD-ELS
LER-TPA 80KFD-FI
LER-TPA 80KFD-FI-ELS
LER-TPA 102G
LER-TPA 102G-ELS
LER-TPA 102G-FI
LER-TPA 102G-FI-ELS
LER-TPA 102KF
LER-TPA 102KF-ELS
LER-TPA 102KF-FI
LER-TPA 102KF-FI-ELS
LER-TPA 102KFD
LER-TPA 102KFD-ELS
LER-TPA 102KFD-FI
LER-TPA 102KFD-FI-ELS
LER-TPA 127G
LER-TPA 127G-ELS
LER-TPA 127G-FI
LER-TPA 127G-FI-ELS
LER-TPA 127KF
LER-TPA 127KF-ELS
LER-TPA 127KF-FI
LER-TPA 127KF-FI-ELS
LER-TPA 127KFD
LER-TPA 127KFD-ELS
LER-TPA 127KFD-FI
LER-TPA 127KFD-FI-ELS
LER-TPA 160G
LER-TPA 160G-ELS
LER-TPA 160G-FI
LER-TPA 160G-FI-ELS
LER-TPA 160R
LER-TPA 160R-FI
LER-TPA 200G
LER-TPA 200G-ELS
LER-TPA 200G-FI
LER-TPA 200G-FI-ELS
LER-TPA 200R
LER-TPA 200R-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

26.13 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-7010030GleitlagerLenkrolle1024508032silbergrau100

31.59 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-7010030GleitlagerLenkrolle1024648032schwarz65

38.91 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-7010030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025618032silbergrau100

44.35 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-7010030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025708032schwarz65

30.40 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-7010030Kugellager (C)Lenkrolle1024968032silbergrau100

35.83 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-7012538Kugellager (C)Lenkrolle1025008032schwarz65

42.88 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7012538Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026008032silbergrau100

48.32 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7012538Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026118032schwarz65

34.70 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl--12538Kugellager (C)Lenkrolle1025058032silbergrau100

40.14 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit-12538Kugellager (C)Lenkrolle1025008032schwarz65

47.19 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7012538Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026098032silbergrau100

52.62 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-7012538Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026118032schwarz65

28.46 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012532GleitlagerLenkrolle12552610032silbergrau110

36.74 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7012532GleitlagerLenkrolle12554010032schwarz70

42.08 €

1 5 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7012532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12564510032silbergrau110

50.33 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12565710032schwarz70

35.30 €

1 5 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7012532Kugellager (C)Lenkrolle12557810032silbergrau110

43.56 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7016040Kugellager (C)Lenkrolle12558110032schwarz70

48.60 €

1 5 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-7016040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12568410032silbergrau110

56.86 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-7020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12569910032schwarz70

39.60 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--16040Kugellager (C)Lenkrolle12558010032silbergrau110

47.87 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit-16040Kugellager (C)Lenkrolle12559210032schwarz70

52.92 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe--16040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12569110032silbergrau110

61.18 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit-16040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12571210032schwarz70

32.83 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7020040GleitlagerLenkrolle15060012532silbergrau125

41.55 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-7020040GleitlagerLenkrolle15062412532schwarz80

48.72 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15073412532silbergrau125

57.43 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-7020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15075412532schwarz80

38.91 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-7020040Kugellager (C)Lenkrolle15065112532silbergrau125

47.63 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (C)Lenkrolle15068312532schwarz80

54.48 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15080012532silbergrau125

63.20 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15081912532schwarz80

43.22 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe--8032Kugellager (C)Lenkrolle15064812532silbergrau125

51.93 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit-8032Kugellager (C)Lenkrolle15067612532schwarz80

58.80 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe--8032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15079212532silbergrau125

67.50 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit-8032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15082512532schwarz80

79.37 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-888032GleitlagerLenkrolle195136616040silbergrau200

108.80 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit888032GleitlagerLenkrolle195140016040schwarz130

107.52 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit888032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195175216040silbergrau200

136.95 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-888032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195179616040schwarz130

90.48 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit888032RollenlagerLenkrolle195145216040silbergrau200

118.63 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-8810030RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195187616040silbergrau200

84.34 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit8810030GleitlagerLenkrolle235158220040silbergrau250

122.37 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit8810030GleitlagerLenkrolle235163920040schwarz160

118.85 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-8810030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235206020040silbergrau250

156.89 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-8810030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235208020040schwarz160

98.22 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit8810030RollenlagerLenkrolle235167820040silbergrau250

132.73 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit8810030RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235215520040silbergrau250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support