Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LER-VE 150R-FI-SG-FA
Teilenummer
|
---|
LER-VE 150R-FI-SG-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 88 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2375 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 80 Shore A | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LER-VE / Stahlblech / Rückenloch, die Teilenummer ist LER-VE 150R-FI-SG-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LER-VE 150R-FI-SG-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LER-VE 100R-FA |
LER-VE 100R-FI |
LER-VE 100R-FI-EL |
LER-VE 150R-SG |
LER-VE 150R-SG-FA |
LER-VE 160R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 70 | 125 | 38 | Lenkrolle | 125 | 802 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
46.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 70 | 125 | 38 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 913 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
52.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 70 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 840 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
71.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 88 | 180 | 50 | Lenkrolle | 190 | 1904 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
81.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 88 | 180 | 50 | Lenkrolle | 190 | 2007 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
61.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 88 | 180 | 50 | Lenkrolle | 195 | 2144 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 |