Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LER-VPP 125G
Teilenummer
|
---|
LER-VPP 125G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 773 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LER-VPP / Stahlblech / Rückenloch, die Teilenummer ist LER-VPP 125G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LER-VPP 125G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LER-VPP 100G-SG |
LER-VPP 100R |
LER-VPP 100R-FI |
LER-VPP 125G-FI |
LER-VPP 125G-FI-SG |
LER-VPP 125G-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 150 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 598 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
30.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 150 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 614 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
44.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 731 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
46.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 917 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
52.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 974 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
37.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 828 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 |