Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LE-VE 125R-FA
Teilenummer
|
---|
LE-VE 125R-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1138 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore A | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LE-VE / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LE-VE 125R-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-VE 125R-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LE-VE 100R-FA |
LE-VE 100R-FI |
LE-VE 100R-FI-EL |
LE-VE 125R-FI |
LE-VE 125R-FI-EL |
LE-VE 125R-FI-EL-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Lenkrolle | 125 | 847 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
36.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 955 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
42.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 895 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
39.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1218 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
50.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1101 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
58.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1104 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 |