Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LE-VPP 150G-SG
Teilenummer
|
---|
LE-VPP 150G-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1830 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LE-VPP / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LE-VPP 150G-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-VPP 150G-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LE-VPP 100G-FI-FA |
LE-VPP 100G-FI-SG |
LE-VPP 100G-FI-SG-FA |
LE-VPP 150G-SG-FA |
LE-VPP 150G-ST |
LE-VPP 150G-ST-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 768 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
34.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 756 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
41.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 780 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
61.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1900 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
65.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2000 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
74.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2050 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 |