Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEX-POBS 200XKA
Teilenummer
|
---|
LEX-POBS 200XKA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 235 | 2118 | 200 | 50 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LEX-POBS / Lochplatte, die Teilenummer ist LEX-POBS 200XKA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEX-POBS 200XKA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEX-POBS 125XKA-FI |
LEX-POBS 160XKA |
LEX-POBS 160XKA-FI |
LEX-POBS 200XKA-FI |
LEX-POBS 80XKF |
LEX-POBS 80XKF-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 900 | 125 | 40 | 150 | ||
250.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 195 | 1820 | 160 | 50 | 300 | ||
291.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2192 | 160 | 50 | 300 | ||
336.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2500 | 200 | 50 | 300 | ||
130.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 560 | 80 | 30 | 140 | ||
151.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 662 | 80 | 30 | 140 |